Eine Übersicht der vorhandenen Code-Beispiele.
Die folgenden Bausteine liegen als Code-Beispiele oder Code-Fragmente bei:
Die folgenden Bausteine liegen als Code-Beispiele oder Code-Fragmente bei:
- Binär-Auslöser:
- Klassischer Binär-Auslöser als HSL 2.0-Modul.
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\BinaryTrigger\src\10700_Binary_Trigger.py
- Sperre:
- Klassische Sperre als HSL 2.0-Modul.
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\BaseModule\src\10701_MyBaseModule_01.py
- Zählerbaustein:
- Baustein ist remanent und gibt seinen Wert auf der Debug-Seite aus.
- siehe auch: Remanentspeicher
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\BaseModule\src\10702_MyBaseModule_02.py
- Divisionbaustein:
- Baustein ist remanent und hat einen Fehler-Ausgang.
- siehe auch: Exceptions
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\BaseModule\src\10703_MyBaseModule_03.py
- Telegrammgenerator mit zufälliger Zyklus-Länge
- Demonstriert das Threading-Konzept
- siehe auch: Threading
- Quellcode-Beispiel:
threading\Telegram_generator_with_random_interval\src\10704_Telegram generator with random interval.py
- Lautsprecher-System
- Demonstriert die Kommunikation zwischen Instanzen verschiedener Bausteine
- siehe auch: Kommunikation zwischen Logikbaustein-Instanzen
- Quellcode-Beispiel:
communication_between_instances\SpeakerSystem\src\10705_SpeakerSystem Household.pycommunication_between_instances\SpeakerSystem\src\10706_SpeakerSystem Player.py
- Webseiten Abfrage
- Demonstriert den Ersatz der Framework HTTP-Client Klasse durch Standard Python-Module
- siehe auch: Framework Dokumentation --> HTTP-Client
- Quellcode-Beispiel:
https_client\WebRequest\src\10707_WebRequest (https).py
- Standard Timer:
- Gibt einen numerischen oder einen alphanumerischen Eingangswert verzögert wieder aus.
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\Timer\src\10708_MyTimer.py
- Intervall Timer:
- Generiert in einem einstellbaren Intervall Signale.
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\Timer\src\10709_MyIntervaltimer.py
- Berechnung des Osterdatums:
- Berechnet das genau Datum von Ostern für das aktuelle Jahr. Dient als Demonstrator für den Import von externen Bibliotheken.
- siehe auch: XML-Definitionsdatei (Import-Tag)
- Quellcode-Beispiel:
code_examples\EasterDate\src\10710_Easter date.py